EPIC® DATA PB Sub-D

PROFIBUSコネクタ、ネジ端子付き リピータ機能 ATEX

PROFIBUS D-Subコネクタ、ネジ端子、バス端子内蔵、オプションのLED診断/インターフェイス、ケーブルアウトレット35°/90°/180°

  • オプションのLED診断
  • M12、REPEATERおよびATEXバージョン
  • 第2のSub-Dインターフェイス付きバージョン

スペース要件 軽量 Automation & fältinstallation

cRUus PROFIBUS

型番 型指定 バージョン PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG PL_ANZEIGESTATUS
35° ケーブルアウトレット
21700507
ED-PB-35 - なし なし
21700506
ED-PB-35-PG - あり なし
90° ケーブルアウトレット
21700504
ED-PB-90 - なし なし
21700503
ED-PB-90-PG - あり なし
21700530
ED-PB-90-LED - なし あり
21700529
ED-PB-90-PG-LED - あり あり
21700541
ED-PB-90-RP-PG リピータ あり あり
21700543
ED-PB-90-ATEX ATEX なし なし
21700542
ED-PB-90-PG-ATEX ATEX あり なし
180° (AX)ケーブルアウトレット
21700505
ED-PB-AX - なし なし

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Subコネクタ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Subコネクタ

寸法

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (LxWxH)

接続タイプ

  • ネジ留め
  • M12

保護等級

  • IP 20

終端抵抗

  • 150 Ω

インターフェイス

  • Sub-Dソケット、9ピン
    端子台最大1.0 mm² /M12 Bコード

許容周囲条件

  • 動作温度: -25°C~+85°C
  • *ULの最大温度は60 °Cです。

利点

  • 十分に試験されたM12/ネジ端子技術を使用することにより接続が容易
  • センサー/アクチュエータ
  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
  • REPEATERバージョン: データ信号の再生成(勾配、出力およびマーク/スペース比)
  • ATEXバージョン: 爆発の危険を伴うゾーン2領域の本質安全防爆回路内での使用(爆発性ガス雰囲気の発生はごくまれで短時間のみ)

製品の特長

  • 最大転送レート 12 Mbit/s (理論値)
  • 最大消費電流 12.5 mA
    (LEDを含むと 35 mA/リピータを含むと100 mA)
  • 電源電圧4.75 - 5.25 V DC(端子から供給)
  • 終端抵抗 "ON" - 出力側バスケーブルを切断
  • REPEATERバージョン: PROFIBUSネットワークの拡張が容易:
    - 最大3個のリピータ
    - PROFIBUSセグメントを1つ追加
    - ガルバニック絶縁

適合基準/認可

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • ATEXバージョン: DIN EN 60079-0:2006、DIN 60079-15:2005 (カテゴリー3Gゾーン2)

製品の構成

  • D-Subプラグ、9ピン、固定ネジ4-40 UNC
  • ハウジングの金属化により電磁両立性(EMC)を改良
  • プログラミング/診断('PG')用にSub-Dインターフェイスを追加したバージョン
  • ケーブル外径: 5 – 8 mm / M12 Bコードのコードセット
  • LEDバージョン表示:
    バス動作中 - (緑)
    ステーション通信 - (青)
    終端抵抗"オン" - (橙)