UNITRONIC® TRAIN

バスケーブル - MVBおよびWTB - 鉄道用途の高要件向けに電子線架橋加工済み

  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 5 MHz未満において超低減衰

レール 優れた耐薬品性 難燃性 ハロゲンフリー 軽量 耐油性 干渉信号 耐熱性 耐UV

型番 型指定 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km)
MVB用ケーブル
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7.6 29
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7.6 34
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8.3 40
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8.3 50
WTB用ケーブル
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8.4 41

利点

  • 優れた耐薬品性
  • 厳しい環境条件での機械的影響への耐性
  • 広い温度範囲
  • 炎の広がりを低減することにより、火災時の人体や資産への損傷の保護を強化します
  • EMC最適化設計

適用範囲

  • 通信システムWTB (Wire Train Bus)およびMVB (Multifunction Vehicle Bus)はいわゆるTCN(Train Communication Network)を構成します。
  • UNITRONIC® TRAINバス ケーブルは鉄道通信ネットワーク(TCN)での使用のためIEC 61375に準拠して設計されました
    IEC 61375-3-1準拠のMVB
    IEC 61375-2-1準拠のWTB
  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
  • 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能

製品の特長

  • 燃焼挙動(EN/IEC準拠):
    - ハロゲンフリー(EN 60754-1準拠)
    - 腐食性ガスなし(EN 60754-2準拠)
    - フッ素なし(EN 60684-2準拠)
    - 有毒ガスなし(EN 50305準拠)
    - 低煙濃度(EN 61034-2準拠)
    - 難燃性(EN 60332-1-2準拠)
    - 延焼なし(EN 60332-3-25準拠)
  • 燃焼挙動(NF準拠):
    - ガスの毒性(NF X 70-100準拠)
    - 低煙濃度(NF X 10-702準拠)
    - 延焼なし(NF C 32-070、
    Cat.C1およびC2準拠)
  • 化学的性質:
    - EN 50264-1に準拠した耐油性
    - EN 50264-1に準拠した耐燃料性
    - EN 50264-1に準拠した耐酸性
    - EN 50264-1に準拠した耐アルカリ性
    - EN 50264-3-2に準拠した耐オゾン性

適合基準/認可

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

製品の構成

  • 錫メッキ19心撚導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • アウターシース: 電子線架橋ポリマー化合物 EM 104
  • アウターシース色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 1000 V
  • 心 / シールド: 1000 V

特性インピーダンス

  • 120 ohm (±10%)

温度範囲

  • 固定使用:
    -45°C~+90°C
  • 不連続の可動使用: -35°C~+90°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。