同軸 - RG

乾燥または湿潤な屋内および屋外での固定使用、および条件付きで可動使用。温度範囲-55°C~+250°C

機械工学およびプラントエンジニアリング 屋外での使用に最適 耐熱性 耐寒性 耐UV

Fire

型番 型指定 特性インピーダンス(Ω) 容量 pF/m 伝搬率(%) 動作電圧50 Hz実効値kV 試験電圧(kV) 内部導体の材質 内径Ø 誘電材質 誘電直径 外部導体材質 外装ケーブルシース 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
特性インピーダンス: 50 Ω
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivz 0.9 PE 2.95 Cvz PVC 4.95 19.1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1.5 2 StCuLibl 0.48 PE 1.52 Cvz PVC 2.8 5.4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0.7 2 StCuLivs 0.3 PTFE 0.86 Cvs FEP 1.91 4.4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1.5 2 StCuLivs 0.51 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.76 8.3 17.5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2.25 PE 7.25 Cbl PVC 10.3 75.8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2.25 PE 7.25 CvsCvs PVC 10.8 117.8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0.89 PE 2.95 CvsCvs PVC 5.5 38.5 60
特性インピーダンス: 75 Ω
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuMbl 0.72 PE 4.7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 10.3 55.5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 12.1 55.5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1.7 7 StCuMbl 0.6 PE 3.7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1.5 2 StCuLivs 0.31 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.8 7.3 17
特性インピーダンス: 100 Ω
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0.8 2 StCuMbl 0.65 PE中空 3.7 Cbl PVC 6.15 26 52

利点

  • 同軸ケーブルにより捻れのない、高帯域幅で低減衰の信号送信が可能。
  • 高周波数

適用範囲

  • 動作が制限される用途、および乾燥または湿潤状態の屋内および屋外での固定使用
  • 無線、コンピュータシステム、および商用無線周波数技術および電子機器に関連するすべての用途

製品の特長

  • 難燃性

製品の構成

  • 同軸ケーブルは、構造上、外部干渉に対して非常に影響を受けにくいケーブルです。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: 同軸ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: 同軸ケーブル

誘電率

  • - ポリエチレン(PE) 2.3
    - ポリエチレン、中空(PE-ho) 1.5
    - ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 2.1

最小曲げ半径

  • 固定使用: 6 x 外径

仕様および認可

  • MIL-DTL17 Hに類似

温度範囲

  • 固定使用: PEアウターシース:
    -40°C~+80°C
  • 固定使用: PVCアウターシース:
    -40°C~+80°C
    固定使用: フッ素プラスチック
    -55°C~+250°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。