UNITRONIC® EB CY (TP)

シールドデータ通信ケーブル、ツイストペアおよび青のアウターシース付き

UNITRONIC® EB CY (TP): 低周波PVCデータケーブル、DIN 47100コーディング、ツイストペア、シールド、青のジャケット、本質安全回路、EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • 爆発の危険性がある場所では、危険保護種別-i-が必要です
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

干渉信号

CE Fire

型番 ペア数および導体断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0012621
3 x 2 x 0.75 9.6 84 140
0012622
4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0012624
6 x 2 x 0.75 12.3 146 246
0012626
10 x 2 x 0.75 16.1 220 392

利点

  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • 本質安全防爆回路での信頼性の高いデータ通信
  • EMC感受性の高い環境
    (電磁両立性)

製品の特長

  • 本質安全防爆回路(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC製心線絶縁
  • TP構造
  • 錫メッキ銅編組
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: スカイブルー(RAL 5015)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約100 nF/km
  • C/S 約140 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線、IEC 60228 Cl. 5に準拠

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 2500V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。