UNITRONIC® LiYCY-CY

シールドデータ通信ケーブル、個別にシールドされた心線付き

UNITRONIC® LiYCY-CY: 低周波PVCデータケーブル、DIN 47100カラーコード、線心シールド、全体シールド、柔軟性、難燃性、計装、制御

干渉信号

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.25 6.9 41.5 69
0032303
3 x 0.25 7.2 53 106
0032304
4 x 0.25 7.8 65 130
0032305
5 x 0.25 8.5 78 161

利点

  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化
  • 線を個々にシールドすることにより、平行に配線された
    ケーブル間のクロストークを最小化します

適用範囲

  • 強い電磁妨害がある環境で無損失のデータ通信を保証する必要がある場合、線心を個別にシールドしてさらに全体をシールドしたケーブルが使用されます
  • 乾燥または湿潤した室内

製品の特長

  • 線シールドを外部導体として使用できます
  • このケーブルは複数のシールドにもかかわらず柔軟性を維持しています
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC製心線絶縁
  • 線心ごとに錫メッキ銅編組を施す
  • 各シールド線のPVC製インナーシース
  • 錫メッキ銅編組
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • 約 230 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.2 mH/km

導体の撚線

  • 撚線導体、細線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 7.5 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。