UNITRONIC® LiYCY (TP)

シールドデータ通信ケーブル、DIN 47100に準拠したカラーコードおよびツイストペア付き

UNITRONIC® LiYCY (TP): 低周波PVCデータケーブル、DIN 47100コーディング、0.34² Maxi TERMI-POINT®、ツイストペア、難燃性、シールド、計装、制御

  • TP = ツイストペア
  • 他のサイズ/色も特注可能
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

干渉信号

CE Fire

型番 寸法および断面積(mm2) 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5.3 18.5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5.8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6.2 26.6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7.1 48.5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8.2 53.7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8.7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8.9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10.2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11.3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12.5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7.1 39.6 68.5
0035802
4 x 2 x 0.25 7.6 44.9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8.5 69.5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10.3 76.9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11.3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12.5 146.5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16.1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7.9 48.1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8.7 73.7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9.4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11.1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13.1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14.9 198.3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16.5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8.5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9.4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10.7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11.1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12.1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14.7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16.2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11.3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11.8 161 266

利点

  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化

適用範囲

  • コンピュータシステム、電子制御装置、オフィス機器、デジタルスケールなどの電子部品で多機能に使用可能
  • 乾燥または湿潤した室内

製品の特長

  • 電界(電源ケーブルなど)による容量性干渉から適切に保護
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC製心線絶縁
  • TP構造
  • 錫メッキ銅編組
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C: 約 120 nF/km
    C/S: 約 160 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 銅線の細撚線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。