UNITRONIC® LiYY

DIN 47100に準拠したカラーコードのデータ通信ケーブル

UNITRONIC® LiYY: 低周波PVCデータケーブル、DINコーディング、柔軟性(0.34mm²マルチワイヤーMaxi TERMI-POINT®)難燃性、計装、制御、オートメーション

  • 多機能用途向けの従来品
  • 他のサイズ/色も特注可能
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203
3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204
4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205
5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207
7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208
8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210
10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212
12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214
14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216
16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220
20 x 0.14 7 27 70.8
0028225
25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236
36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237
37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240
40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250
50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256
56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302
2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303
3 x 0.25 4 7.2 22
0028304
4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305
5 x 0.25 4.7 12 31
0028306
6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307
7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308
8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310
10 x 0.25 6.8 24 58
0028312
12 x 0.25 7 28.8 67
0028314
14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316
16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318
18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320
20 x 0.25 8.6 48 102
0028325
25 x 0.25 9.6 60 134
0028330
30 x 0.25 10.3 72 155
0028332
32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336
36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337
37 x 0.25 11.4 88.8 185
0028340
40 x 0.25 12 96.1 200
0028350
50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402
2 x 0.34 4.2 6.6 25
0028403
3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404
4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405
5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406
6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407
7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408
8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410
10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412
12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414
14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416
16 x 0.34 8.7 52 127
0028420
20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421
21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425
25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430
30 x 0.34 11.6 98 226
0028436
36 x 0.34 12.5 118 284
0028440
40 x 0.34 13.5 131 317
0028450
50 x 0.34 15 163 407
0028502
2 x 0.5 4.7 9.6 30
0028503
3 x 0.5 5 14.4 39
0028504
4 x 0.5 5.6 19.2 49
0028505
5 x 0.5 6.1 24 65
0028507
7 x 0.5 6.9 33.6 82
0028508
8 x 0.5 8 38.4 90
0028510
10 x 0.5 8.6 48 117
0028512
12 x 0.5 8.9 58 133
0028516
16 x 0.5 10.2 77 170
0028520
20 x 0.5 11.4 96 214
0028525
25 x 0.5 12.7 120 265
0028530
30 x 0.5 13.2 144 304
0028540
40 x 0.5 15.8 192 392
0028602
2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603
3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604
4 x 0.75 6.1 28.8 69
0028605
5 x 0.75 6.9 36 78
0028607
7 x 0.75 7.5 50 112
0028608
8 x 0.75 8.7 58 126
0028610
10 x 0.75 9.4 72 149
0028612
12 x 0.75 10.1 86 176
0028616
16 x 0.75 11.2 115 218
0028620
20 x 0.75 12.4 144 274
0028625
25 x 0.75 14 180 320
0028702
2 x 1.0 5.6 19.2 55
0028703
3 x 1.0 5.9 29 70
0028704
4 x 1.0 6.4 38.4 79
0028705
5 x 1.0 7.3 48 98
0028802
2 x 1.5 6.2 29 74
0028803
3 x 1.5 6.8 43 89
0028804
4 x 1.5 7.4 58 105

利点

  • 小さいケーブル径により省スペース設置
  • 多機能用途
  • 数量に依存、用途に応じて他の色でアウターシースを製造することも可能

適用範囲

  • UNITRONIC® LiYYは、コンピューターシステム、電子制御装置、オフィス機器、はかりなどの電気設備の制御および信号用のケーブルとしても使用されます。
  • 乾燥または湿潤した室内
  • 不連続の可動使用

製品の特長

  • 多数の線心を備えますが、LiYYデータケーブルは小外径です
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • PVC製心線絶縁
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • 約 120 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。