UNITRONIC® PUR CP

シールドデータ通信ケーブル、PURアウターシース付き、過酷な条件向け

UNITRONIC® PUR CP: 低周波データケーブル、VDE 0812スタイル、PVCコア、DIN 47100コーディング、シールド、PURジャケット、屋外用、難燃性、耐油性/耐摩耗性

機械的抵抗 耐油性 干渉信号 耐UV

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.25 4.7 21 40
0032802
4 x 0.25 5 24 44
0032803
5 x 0.25 5.6 29 55
0032804
7 x 0.25 6 37 68
0032805
10 x 0.25 7.5 46 85
0032806
12 x 0.25 7.7 59 91
0032812
4 x 0.34 5.7 28 49
0032813
5 x 0.34 6.2 30 60
0032821
3 x 0.5 5.9 38 70
0032822
4 x 0.5 6.3 43 80
0032824
7 x 0.5 7.6 65 115
0032830
2 x 0.75 6 38 67
0032836
12 x 0.75 10.8 154 225

利点

  • 強い機械的ストレスに対応する耐摩耗性/耐引裂性のPURシースデータ通信ケーブル
  • 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化

適用範囲

  • 堅牢かつシールドされた、細いケーブルを必要とする厳しい周辺環境向けのUNITRONIC®改良タイプ。

製品の特長

  • 低粘着面
  • PURアウターシースは多くの油脂および油圧油に耐性があります
  • 特殊なノッチおよび引裂抵抗
  • 優れたUV耐性
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • PVC製心線絶縁
  • 錫メッキ銅編組
  • PUR製アウターシース
    アウターシース色: ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C: 約 120 nF/km
    C/S: 約 160 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。