UNITRONIC® ST

UL AWM 2092に類似した静電シールドデータ通信

UNITRONIC® ST: 低周波、低容量、灰色、EMC最適化されたPVCデータケーブル、静的アルミ箔、高周波に対するシールドおよび最小シグナル用

干渉信号

CE Fire

型番 導体数およびAWGサイズ 導体断面積(mm²) 心線絶縁の材質 アウターシース材質 外径(mm) 銅指数(kg/km)
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.2 17.2
0033001
3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.3 23

利点

  • 錫メッキドレイン線付きアルミラミネートプラスチック箔静電シールドにより、高周波、電磁場の干渉を最小限に抑えます

適用範囲

  • 特に最小空間要件における最小規模の測定信号および制御信号の送信用に設計
  • 電子装置の内部配線
  • 固定および限定的な可動使用
  • 乾燥、湿潤、または濡れている室内での使用

製品の特長

  • 柔軟性と優れたシールドを兼ね備えたアルミラミネートプラスチック箔による中・高周波数の干渉に対する保護(通常要件)
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • UL AWM Style 2092 / 2093に準拠

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • プラスチックラミネートアルミ箔、錫メッキドレイン線付き
  • PVC製アウターシース、アウターシースの色: シルバーグレー/RAL 7001に類似

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 2線心: 黒、透明
    3線心: 黒、赤、透明

相互キャパシタンス

  • C/C 約90 nF/km
  • C/S 約160 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

特性インピーダンス

  • 約95 Ω

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。