UNITRONIC® LiHCH (TP)

ハロゲンフリーのシールドデータ通信ケーブル、DIN 47100に準拠したカラーコードおよびツイストペア付き

UNITRONIC® LiHCH (TP): 低周波ハロゲンフリーの柔軟性のあるデータケーブル(0.34 mm²マルチワイヤー、Maxi TERMI-POINT®) 47100、低容量、低煙濃度、シールド

  • TP = ツイストペア
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

ハロゲンフリー 干渉信号

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5.5 18.5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11.5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8.1 48.1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9.2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10.6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11.5 121 212

利点

  • ハロゲンフリー: 低煙密度かつ腐食性ガスの発生が少なく、火災時に人命や貴重な資産を保護
  • ポリオレフィンベースの絶縁による低キャパシタンス
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • 人口密度が高い地域や、火災発生時に保護が必要な高価な資産がある地域に適しています
  • 公共建造物、輸送システム、および産業プラント内での使用
  • データ処理、測定および制御エンジニアリング、セーフティ関連システム、および電気ケーブル
  • シールドされたハロゲンフリーの小径ケーブルを必要とする
    コンピュータシステム、計装システム、オフィス機器、計測機器に使用。

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • LSZH(Low Smoke Zero Halogen)
  • ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)
  • IEC 61034-2準拠の低煙密度

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • TP構造
  • 錫メッキ銅編組
  • ハロゲンフリー特殊コンパウンド製アウターシース
    アウターシース色:ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約80 nF/km
  • C/S 約120 nF/km

カップリング

  • 1 kHz時: 約 300 pF/100 m

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 銅線の細撚線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 1200V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -30°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。