UNITRONIC® LiHCH

ハロゲンフリーのシールドデータ通信ケーブル、DIN 47100に準拠したカラーコード

UNITRONIC® LiHCH: 低周波ハロゲンフリーの柔軟性のあるデータケーブル(0.34 mm²マルチワイヤー、Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100、低容量、低煙濃度、シールド

  • 公共建造物や産業プラント内での使用
  • 他のサイズ/色も特注可能
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

ハロゲンフリー 干渉信号

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4.1 12 22
0037304
4 x 0.14 4.5 15.9 29
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6.5 30.4 78
0037325
25 x 0.14 8.7 63 149
0037402
2 x 0.25 4.7 15 25
0037403
3 x 0.25 4.9 18 30
0037404
4 x 0.25 5.2 22 35
0037406
6 x 0.25 6.2 30 49
0037407
7 x 0.25 6.2 32 52
0037408
8 x 0.25 7.3 35 58
0037410
10 x 0.25 7.7 42 81
0037425
25 x 0.25 10.9 114 172
0037502
2 x 0.34 5.1 17 30
0037503
3 x 0.34 5.3 21 35
0037504
4 x 0.34 5.9 25 42
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8.5 63 101
0037516
16 x 0.34 9.6 94 160
0037525
25 x 0.34 12.1 144 259
0037602
2 x 0.5 5.8 29 38
0037603
3 x 0.5 6.1 35 47
0037604
4 x 0.5 6.5 45 67
0037605
5 x 0.5 7.2 50 76
0037606
6 x 0.5 7.8 59 84
0037607
7 x 0.5 7.8 68 91
0037608
8 x 0.5 8.9 75 135
0037610
10 x 0.5 9.5 93 160
0037612
12 x 0.5 9.8 99 177
0037618
18 x 0.5 11.7 134 239
0037702
2 x 0.75 6.2 35 45
0037703
3 x 0.75 6.5 46 69
0037704
4 x 0.75 7.2 56 80
0037802
2 x 1.0 6.5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7.5 68 109
0037807
7 x 1.0 8.8 118 171
0037902
2 x 1.5 7.3 58 90
0037903
3 x 1.5 7.7 74 115

利点

  • ハロゲンフリー: 低煙密度かつ腐食性ガスの発生が少なく、火災時に人命や貴重な資産を保護
  • ポリオレフィンベースの絶縁による低キャパシタンス
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化

適用範囲

  • 人口密度が高い地域や、火災発生時に保護が必要な高価な資産がある地域に適しています
  • 公共建造物、輸送システム、および産業プラント内での使用
  • データ処理、測定および制御エンジニアリング、セーフティ関連システム、および電気ケーブル
  • シールドされたハロゲンフリーの小径ケーブルを必要とする
    コンピュータシステム、計装システム、オフィス機器、計測機器に使用。

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • LSZH(Low Smoke Zero Halogen)
  • ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)
  • IEC 61034-2準拠の低煙密度

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • 錫メッキ銅編組
  • ハロゲンフリー特殊コンパウンド製アウターシース
    アウターシース色:ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約80 nF/km
  • C/S 約120 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 1200V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -30°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • TERMI-POINT®はAMPの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。