UNITRONIC® LiHH

DIN 47100に準拠したハロゲンフリーのカラーコード付きデータ通信ケーブル

UNITRONIC® LiHH: 低周波ハロゲンフリーの柔軟性のあるデータケーブル(0.34 mm²マルチワイヤー、Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100、低容量、低煙濃度LS0H/LSZH

  • 公共建造物や産業プラント内での使用
  • 他のサイズ/色も特注可能
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

ハロゲンフリー

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
0037104
6 x 0.14 4.4 8.1 25
0037120
2 x 0.25 4 4.8 22
0037121
3 x 0.25 4.2 7.2 25
0037122
4 x 0.25 4.5 9.6 28
0037124
6 x 0.25 5.3 14.4 39
0037125
7 x 0.25 5.3 16.8 42
0037126
8 x 0.25 6.4 19.2 50
0037128
12 x 0.25 7.2 28.8 67
0037140
2 x 0.34 4.4 6.5 28
0037141
3 x 0.34 4.6 9.8 30
0037142
4 x 0.34 5 13.1 40
0037143
5 x 0.34 5.7 16.3 44
0037147
12 x 0.34 8 39.2 97
0037150
2 x 0.5 4.9 9.6 31
0037151
3 x 0.5 5.2 14.4 37
0037152
4 x 0.5 5.8 19.2 45
0037153
5 x 0.5 6.3 24 58
0037154
7 x 0.5 7.1 33.6 72
0037160
2 x 0.75 5.3 14.4 41
0037162
4 x 0.75 6.3 28.8 60
0037165
12 x 0.75 10.4 86.4 165
0037171
3 x 1.0 6.1 28.8 57
0037172
4 x 1.0 6.6 38.4 67

利点

  • ハロゲンフリー: 低煙密度かつ腐食性ガスの発生が少なく、火災時に人命や貴重な資産を保護
  • ポリオレフィンベースの絶縁による低キャパシタンス
  • 多数の線心にも関わらず小さな外径

適用範囲

  • 人口密度が高い地域や、火災発生時に保護が必要な高価な資産がある地域に適しています
  • 公共建造物、輸送システム、および産業プラント内での使用
  • データ処理、測定および制御エンジニアリング、セーフティ関連システム、および電気ケーブル
  • 乾燥または湿潤した室内

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • LSZH(Low Smoke Zero Halogen)
  • ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)
  • IEC 61034-2準拠の低煙密度

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • ハロゲンフリー特殊コンパウンド製アウターシース
    アウターシース色:ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • 約 80 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 1200V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -30°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • TERMI-POINT®はAMPの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。