UNITRONIC® ROBUST C

DIN 47100に準拠したハロゲンフリーのカラーコード付きデータ通信ケーブル - さまざまな化学薬品に対する耐性

UNITRONIC® ROBUST C: シールド低周波データケーブル、バイオ石油/クリーナ/温水/油圧油耐性、-40/+90°C、屋外用、飲食料品、堆肥化

  • 優れた耐候性
  • 優れた耐薬品性

食品および飲料 屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐寒性 耐UV

CE ECOLAB

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.14 3.9 9.3 25
1032051
3 x 0.14 4.1 10.8 28
1032052
4 x 0.14 4.3 13.5 34
1032053
5 x 0.14 4.6 15 38
1032055
7 x 0.14 4.9 19 46
1032056
8 x 0.14 5.8 22 60
1032057
10 x 0.14 6.1 25.8 63
1032058
12 x 0.14 6.3 28.9 70
1032060
18 x 0.14 7.3 44 102
1032061
25 x 0.14 8.4 56.1 128
1032062
2 x 0.25 4.5 12.7 33
1032063
3 x 0.25 4.7 16.3 40
1032064
4 x 0.25 5 18.8 46
1032065
5 x 0.25 5.6 22.5 57
1032067
7 x 0.25 6 28.6 69
1032068
8 x 0.25 7.1 33.6 92
1032069
10 x 0.25 7.5 42.8 101
1032070
12 x 0.25 7.7 47.7 111
1032072
18 x 0.25 8.8 62.8 148
1032073
25 x 0.25 10.6 86.5 202
1032074
2 x 0.34 4.9 15.7 44
1032075
3 x 0.34 5.1 20.4 54
1032076
4 x 0.34 5.7 23.6 66
1032077
5 x 0.34 6.2 28.2 78
1032079
7 x 0.34 6.8 36 95
1032080
8 x 0.34 7.8 45.3 127
1032081
10 x 0.34 8.3 53.9 137
1032082
12 x 0.34 8.5 60.7 152
1032084
16 x 0.34 9.4 77.9 191
1032085
18 x 0.34 10.2 84.7 216
1032086
25 x 0.34 11.9 115.7 288

利点

  • 卓越した耐候性、オゾン耐性、UV耐性があり、温度範囲が幅広いため、屋内および屋外における多目的な使用が可能
  • 植物系、動物系、合成系の有機油、数多くのグリース、ワックス、および関連するエマルジョンとの接触への耐性
  • アンモニア化合物やバイオガスに対する優れた耐性
  • 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却剤に対する優れた耐性
  • 蒸気洗浄に最適

適用範囲

  • 工作機械製作、医療技術、クリーニング店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下水処理場
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • データ処理、測定および制御エンジニアリング、セーフティ関連システム、および電気ケーブル
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
  • オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396およびHD 605 S2準拠
  • ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)
  • IEC 61034-2準拠の低煙密度

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠
  • 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対して認定された耐性

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • 錫メッキ銅編組
  • 特殊TPE製アウターシース
  • アウターシース色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約60 nF/km
  • C/S 約100 nF/km

特殊な絶縁抵抗

  • > 20 GΩ x cm

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 0.14 mm²部分: 1200 V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -40°C~+90°C
  • 固定使用: -50°C~+90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。