UNITRONIC® ROBUST

DIN 47100に準拠したハロゲンフリーのカラーコード付きデータ通信ケーブル - さまざまな化学薬品に対する耐性

UNITRONIC® ROBUST: 低周波データケーブル、バイオ石油/クリーナ/湯/油圧油への耐性、-40°C/+90°C、屋外用、飲食料品、堆肥化

  • 優れた耐候性
  • 優れた耐薬品性

食品および飲料 屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐寒性 耐UV

CE ECOLAB

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.14 3.2 2.8 15
1032001
3 x 0.14 3.4 4.2 17
1032002
4 x 0.14 3.6 5.6 21
1032003
5 x 0.14 3.9 7 25
1032004
7 x 0.14 4.2 9.8 30
1032005
8 x 0.14 4.9 11.2 40
1032006
10 x 0.14 5.2 14 41
1032007
12 x 0.14 5.6 16.8 50
1032009
16 x 0.14 6.1 22.4 63
1032011
25 x 0.14 7.7 35 95
1032012
2 x 0.25 3.8 4.8 21
1032013
3 x 0.25 4 7.2 25
1032014
4 x 0.25 4.3 9.6 31
1032015
5 x 0.25 4.7 12 38
1032016
7 x 0.25 5.1 16.8 47
1032017
8 x 0.25 6.2 19.2 66
1032018
10 x 0.25 6.8 24 71
1032019
12 x 0.25 7 28.8 81
1032021
16 x 0.25 7.7 38.4 104
1032024
25 x 0.25 9.5 60 151
1032025
2 x 0.34 4.2 6.5 29
1032026
3 x 0.34 4.4 9.8 32
1032027
4 x 0.34 4.8 13.1 41
1032028
5 x 0.34 5.5 16.3 52
1032030
7 x 0.34 5.9 22.9 65
1032031
8 x 0.34 7.1 26.1 90
1032032
10 x 0.34 7.6 32.6 93
1032033
12 x 0.34 7.8 39.2 107
1032035
16 x 0.34 8.7 52.2 138
1032038
25 x 0.34 11.2 81.6 213

利点

  • 卓越した耐候性、オゾン耐性、UV耐性があり、温度範囲が幅広いため、屋内および屋外における多目的な使用が可能
  • 植物系、動物系、合成系の有機油、数多くのグリース、ワックス、および関連するエマルジョンとの接触への耐性
  • アンモニア化合物やバイオガスに対する優れた耐性
  • 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却剤に対する優れた耐性
  • 蒸気洗浄に最適

適用範囲

  • 工作機械製作、医療技術、クリーニング店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下水処理場
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • データ処理、測定および制御エンジニアリング、セーフティ関連システム、および電気ケーブル
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
  • オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396およびHD 605 S2準拠
  • ハロゲンフリー(IEC 60754-1準拠)、低腐食性/酸性度の燃焼ガス(IEC 60754-2)、低毒性の燃焼ガス(EN 50305準拠)
  • IEC 61034-2準拠の低煙密度

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠
  • 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対して認定された耐性

製品の構成

  • 裸銅線による細線/多心(0.34 mm²)撚線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • 特殊TPE製アウターシース
  • アウターシース色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、色の反復なし、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約60 nF/km

特殊な絶縁抵抗

  • > 20 GΩ x cm

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、細線
    0.34 mm²: 7心

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 0.14 mm²部分: 1200 V

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -40°C~+90°C
  • 固定使用: -50°C~+90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。