UNITRONIC® FD CP plus

高柔軟性のシールドデータ通信ケーブル、PURアウターシース付き - UL/CSA承認済み

UNITRONIC® FD CP plus: 低周波PURデータケーブル、UL AWM 1000V VW-1ハロゲンフリー、高柔軟性、エネルギー/制動チェーン、低容量、シールド、-40°C/ +90°C

  • 低温でも柔軟性を発揮
  • 低キャパシタンス
  • ハロゲンフリー

風力エネルギー ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 ケーブルベア 干渉信号 耐捻性

CE CULUS RU C_RU Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881
3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882
4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883
5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884
7 x 0.14 5.7 27.8 51
0028885
10 x 0.14 6.7 39.3 59
0028886
14 x 0.14 6.8 45.3 62
0028887
18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888
25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889
2 x 0.25 4.7 14.9 38
0028890
3 x 0.25 4.9 18.8 45
0028891
4 x 0.25 5.3 21.3 52
0028892
5 x 0.25 5.6 31 69
0028893
7 x 0.25 6.4 39.6 76
0028894
10 x 0.25 7.6 53.9 98
0028895
14 x 0.25 7.9 64.2 120
0028896
18 x 0.25 8.6 78.4 142
0028897
25 x 0.25 10.4 101 213
0028898
2 x 0.34 5.1 18.1 40
0028899
3 x 0.34 5.4 28.7 50
0028900
4 x 0.34 5.8 35.7 60
0028901
5 x 0.34 6.2 39.1 70
0028902
7 x 0.34 7.1 52.7 109
0028903
10 x 0.34 8.6 67.4 147
0028904
14 x 0.34 8.8 85.8 166
0028905
18 x 0.34 9.8 99.7 190
0028906
25 x 0.34 11.8 155 260

利点

  • 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化
  • 内部配線の場合のUL AWM電圧定格1000Vの線材を他の電源ケーブルの隣に敷設するとその部分はUL電圧定格1000Vになる。
  • 米国での産業用機械内部、NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2準拠 (condition 3 under 12.9.2: ~1 mm² および <16 AWG)

適用範囲

  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • ケーブルベア使用 - 水平設置の移動距離が100 mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 付録T3に記載されている組立ガイドラインに従ってください。
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

製品の特長

  • ハロゲンフリー、低キャパシタンス、-40°Cでも柔軟性を発揮
  • PURアウターシース、引裂耐性、ノッチ耐性、鉱油およびケーブルベア使用時の摩耗への耐性
  • 難燃性:IEC 60332-1-2、VW-1、FT2
  • ケーブルベアの500万~1000万の曲げ/曲げ戻しサイクル(一定の曲げ)用に設計

適合基準/認可

  • cULus CMX、ULによる認定(UL: E236660)
  • cRUus AWM、ULによる認定(UL: E63634): UL AWM Style 21576およびAWM A/B I/II

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • 不織布ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • 特殊PURコンパウンド製アウターシース
    アウターシース色: 灰(RAL 7001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約60 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、超細線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 可動使用: 7.5 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 心 / シールド: 500 V

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C cULus CMX: +75°C cRUus AWM: 最高 +80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。