UNITRONIC® FD CP (TP) plus

高柔軟性のシールドデータ通信ケーブル、PURアウターシースおよびツイストペア付き - UL/CSA承認済み

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: 低周波PURデータケーブル、UL AWM CMX VW-1ハロゲンフリー、高柔軟性、制動チェーン、シールドツイストペア、低容量、-40°C

  • 低温でも柔軟性を発揮
  • 低キャパシタンス
  • ハロゲンフリー

風力エネルギー ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 ケーブルベア 干渉信号 耐捻性

CE CULUS RU C_RU Fire

型番 ペア数および導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5.9 19.4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6.2 23.4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6.7 27.1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7.3 37.4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7.5 49.4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8.8 54.8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10.1 60.1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4.7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6.6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38.4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7.6 43.2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8.5 51.5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8.8 71.8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10.3 74.4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11.8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111.2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5.1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7.3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8.7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86.2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13.7 131.1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5.5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8.3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8.8 71.8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9.8 74.4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10.7 84.5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11.3 99.6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13.2 144.3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15.2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15.5 215.4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5.9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9.8 85.7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10.7 93.6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12.3 130.4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14.7 192.2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16.7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316.6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6.3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9.9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10.5 93.6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11.8 117.8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13.1 139 237

利点

  • 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング
  • 内部配線の場合のUL AWM電圧定格1000Vの線材を他の電源ケーブルの隣に敷設するとその部分はUL電圧定格1000Vになる。
  • 米国での産業用機械内部、NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2準拠 (condition 3 under 12.9.2: ~1 mm² および <16 AWG)

適用範囲

  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • リニアロボット、自動処理装置
  • ケーブルベア使用 - 水平設置の移動距離が100 mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 付録T3に記載されている組立ガイドラインに従ってください。
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

製品の特長

  • ハロゲンフリー、低キャパシタンス、-40°Cでも柔軟性を発揮
  • PURアウターシース、引裂耐性、ノッチ耐性、鉱油およびケーブルベア使用時の摩耗への耐性
  • 難燃性:IEC 60332-1-2、VW-1、FT2
  • 1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100 mまでの用途向けに設計

適合基準/認可

  • cULus CMX、ULによる認定(UL: E236660)
  • cRUus AWM、ULによる認定(UL: E63634): UL AWM Style 21576およびAWM A/B I/II

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
    TP構造
  • 不織布ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • 特殊PURコンパウンド製アウターシース
    アウターシース色: 灰(RAL 7001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • 0.5 mm²以下: 60 nF/km
  • 最大1.0 mm²: 70 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、超細線
  • 0.5 mm²以上: IEC 60228クラス6準拠の極細線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 可動使用: 7.5 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 心 / シールド: 500 V

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C cULus CMX: +75°C cRUus AWM: 最高 +80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。