UNITRONIC® FD P plus

PURジャケット付きの柔軟性に優れたデータケーブル、USおよびカナダでの使用に対するAWM認定

UNITRONIC® FD P plus: 低周波PURデータケーブル、UL AWM 1000V VW-1ハロゲンフリー、高柔軟性、エネルギー/制動チェーン、一定屈曲、低容量、-40°C/ 90°C

  • 低温でも柔軟性を発揮
  • 低キャパシタンス
  • ハロゲンフリー

ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 ケーブルベア

CE RU C_RU Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3.7 2.8 20
0028650
3 x 0.14 3.9 4.1 25
0028651
4 x 0.14 4.2 5.6 30
0028652
5 x 0.14 4.5 7 34
0028677
6 x 0.14 4.8 8.4 42
0028653
7 x 0.14 5.1 9.8 48
0028654
10 x 0.14 6.1 14 60
0028678
12 x 0.14 5.9 16.8 67
0028656
18 x 0.14 6.8 25.2 87
0028657
25 x 0.14 8.3 35 120
0028658
2 x 0.25 4.1 5 27
0028659
3 x 0.25 4.3 7.5 32
0028660
4 x 0.25 4.7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12.5 49
0028679
6 x 0.25 5.4 15 55
0028662
7 x 0.25 5.8 17.5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6.7 30 87
0028664
14 x 0.25 7.1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9.8 62.5 133
0028667
2 x 0.34 4.5 6.8 33
0028668
3 x 0.34 4.8 10.2 39
0028669
4 x 0.34 5.2 13.6 41
0028670
5 x 0.34 5.6 17 44
0028671
7 x 0.34 6.5 23.8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8.2 47.6 94
0028674
18 x 0.34 9 61.2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

利点

  • 実績と高い信頼性
  • 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応
  • 内部配線の場合のUL AWM電圧定格1000Vの線材を他の電源ケーブルの隣に敷設するとその部分はUL電圧定格1000Vになる。
  • 米国での産業用機械内部、NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2準拠 (condition 3 under 12.9.2: ~1 mm² および <16 AWG)

適用範囲

  • PURアウターシース付きの柔軟性に優れたデータネットワークケーブルは、厳しい気候条件でも最高の寿命要件を満たします。
  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • ケーブルベア使用 - 水平設置の移動距離が100 mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 付録T3に記載されている組立ガイドラインに従ってください。

製品の特長

  • PURアウターシース、引裂耐性、ノッチ耐性、鉱油およびケーブルベア使用時の摩耗への耐性
  • 難燃性等級: IEC 60332-1-2、FT2(水平燃焼試験)
  • ハロゲンフリー、低キャパシタンス、-40°Cでも柔軟性を発揮
  • 低粘着面、加水分解および微生物への耐性、耐油性

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠
  • cRUus AWM、ULによる認定(UL: E63634): UL AWM Style 21576およびAWM A/B I/II

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • 不織布ラッピング
  • 特殊PURコンパウンド製アウターシース
    アウターシース色: 灰(RAL 7001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約60 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、超細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 5 x 外径
  • 固定使用: 3 x 外径

試験電圧

  • 1500V

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C ~ +80°C
    cRUus AWM: 最大 +80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。