UNITRONIC® FD CY

ケーブルベアで使用するPVCアウターシース付きの柔軟性に優れたシールドデータ通信ケーブル

UNITRONIC® FD CY: 低周波PVCデータケーブル、高柔軟性/超細線、制動チェーン/エネルギーチェーン、一定屈曲/曲げ、シールド、難燃性

ケーブルベア 干渉信号

CE Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.14 4.5 14.1 37
0027412
4 x 0.14 4.8 15.5 42
0027413
5 x 0.14 5.1 18.3 47
0027414
7 x 0.14 5.7 27.6 55
0027416
10 x 0.14 6.7 39.3 63
0027418
14 x 0.14 6.8 45.3 96
0027420
18 x 0.14 7.4 54.1 105
0027422
25 x 0.14 8.9 68.4 163
0027425
2 x 0.25 4.9 14.9 39
0027426
3 x 0.25 5.1 18.8 46
0027427
4 x 0.25 5.5 21.3 53
0027428
5 x 0.25 5.9 31 71
0027429
7 x 0.25 6.7 39.6 75
0027431
10 x 0.25 8.2 53.9 100
0027434
14 x 0.25 8.3 64.2 120
0027436
18 x 0.25 9.1 78.4 167
0027438
25 x 0.25 11 101 221
0027440
2 x 0.34 5.3 16.1 47
0027441
3 x 0.34 5.6 28.7 55
0027442
4 x 0.34 6 35.7 76
0027443
5 x 0.34 6.5 39.1 80
0027444
7 x 0.34 7.4 52.7 104
0027446
10 x 0.34 9.1 67.4 115
0027448
14 x 0.34 9.2 85.3 132
0027450
18 x 0.34 10.3 99.7 225
0027452
25 x 0.34 12.5 155 327

利点

  • 実績と高い信頼性
  • ケーブルベアでの使用向けに最適化されたケーブル構造
  • 費用効果の高いソリューション
  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化

適用範囲

  • 自動生産プロセスでは、高い柔軟性と耐久性、および優れたシールド機能をもつデータ通信ケーブルが必要です。
  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類

製品の特長

  • 低粘着面
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 200~800万の曲げサイクル/曲げ戻しサイクルのケーブルベア用途向けに設計

適合基準/認可

  • VDE 0812に準拠
  • 最大移動距離10 m。
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • PVC製心線絶縁
  • 不織布ラッピング
  • 錫メッキ銅編組
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: 灰(RAL 7001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100、付録T9を参照

相互キャパシタンス

  • C/C 約110 nF/km
    C/S: 約 110 nF/km

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 撚線、超細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 7.5 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

試験電圧

  • 1500V

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。