JE-LiYCY...BD EB

産業用エレクトロニクス向けのシールドデータ通信ケーブル

JE-LiYCY...BD EB エレクトロニクス産業向け設置ケーブル、VDE 0815、PVC、ペア、シールド付き、Maxi TERMI-POINT® 配線、青、本質安全回路

青バージョン:
爆発の危険がある場合は、危険保護タイプ-i-が必要

干渉信号

CE Fire

型番 ペア数および導体断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
JE-LiYCY...BD EB、青色のアウターシース
0034220
2 x 2 x 0.5 6.6 51 95
0034221
4 x 2 x 0.5 8.5 87 155
0034222
8 x 2 x 0.5 11.7 144 260
0034223
12 x 2 x 0.5 12.8 193 340
0034224
16 x 2 x 0.5 13.9 249 430
0034225
20 x 2 x 0.5 15.1 298 495
0034226
24 x 2 x 0.5 16.6 348 605
0034227
32 x 2 x 0.5 21 441 738
0034228
40 x 2 x 0.5 21.7 531 845

利点

  • 全体的な編線により電気的干渉を最小化
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • エレクトロニクスおよび測定、制御および信号アプリケーションで使用する接続ケーブル
  • このケーブルは、パルスおよびデータ通信ケーブルとしても使用されます
  • JE-LiYCY...BDは、電話システム(ページングおよびインターコムシステム)においても効率的な接続ケーブルであることが実証されています。
  • 乾燥または湿潤な室内のプラスター上、またはプラスターの下への固定使用

製品の特長

  • 2ペアバージョン(2 x 2 x 0.5)はスタークアッドに撚り込まれます
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • JE-LiYCY...BD EB:
    本質安全防爆回路用(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠

適合基準/認可

  • DIN VDE 0815準拠タイプJE-LiYCY...BD

製品の構成

  • 7線裸撚線銅導体
  • PVC製心線絶縁
  • 2本はツイストペア、他に4ペアユニット(2 x 2 x 0.5 スタークアッドケーブル用)
  • 何層にも撚り合わせた結束、
    フォイル巻き、
    錫メッキ銅線製のシールド編線
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: スカイブルー(RAL 5015)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: 信号/電気通信ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0815準拠、
    付録T10を参照

相互キャパシタンス

  • 最大 100 nF/km

カップリング

  • 約 200 pF/100 m

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 多心導体、7 x 0.3 mm

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 5 x 外径

試験電圧

  • 心/心:1000V
  • 心 / シールド: 2000 V

ループ抵抗

  • 最大 78.4 Ω/km

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • MAXI-TERMI-POINT®は、AMPの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。