JE-Y(ST)Y...BD EB

エレクトロニクス産業向け静電シールド設置ケーブル

JE-Y(ST)Y…BD EB エレクトロニクス産業向け設置ケーブル、単線/固定使用、ペア、シールド付き/静電防止箔、青/本質安全防爆回路

青バージョン:
爆発の危険がある場合は、危険保護タイプ-i-が必要

干渉信号

CE Fire

型番 線心数およびケーブル径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
JE-Y(ST)Y...BD EB、青色のアウターシース
0034120
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121
4 x 2 x 0.8 8.5 45 100
0034122
8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123
12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125
20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126
32 x 2 x 0.8 20 327 555

利点

  • 費用対効果の高い設置に最適、圧接技術(IDC)との接続など。
  • 錫メッキドレイン線付きアルミラミネートプラスチック箔静電シールドにより、高周波、電磁場の干渉を最小限に抑えます
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • 産業用制御システムでの固定使用向け接続ケーブル(測定、制御、信号、およびデータアプリケーションで必要)
  • 産業用エレクトロニクス
  • 乾燥または湿潤な室内のプラスター上、またはプラスターの下への固定使用

製品の特長

  • 2ペアバージョン(2x2x0.8)はスタークアッドに撚り込まれます
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • JE-Y(ST)Y...BD EB:
    本質安全防爆回路用(保護種別 i - 本質安全防爆)、IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2準拠

適合基準/認可

  • DIN VDE 0815準拠タイプJE-Y(ST)Y...BD

製品の構成

  • 裸銅単線
  • PVC製心線絶縁
  • 2本はツイストペア、他に4ペアユニット(2 x 2 x 0.8 スタークアッドケーブル用)
  • 箔ラッピング、
    銅ドレイン線付きアルミラミネート・プラスチックフィルム静電シールド
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: スカイブルー(RAL 5015)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: 信号/電気通信ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0815準拠、
    付録T10を参照

相互キャパシタンス

  • 最大 100 nF/km

カップリング

  • 約 200 pF/100 m

インダクタンス

  • 約 0.65 mH/km

導体の撚線

  • 単線
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

最小曲げ半径

  • 固定使用: 6 x 外径

試験電圧

  • 心/心:1000V
  • 心 / シールド: 2000 V

ループ抵抗

  • 最大 73.2 Ω/km

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。