RD-Y(ST)Y

制御技術向け静電シールドデータ通信ケーブル

RD-Y(ST)Y: PVCプロセス制御データケーブル、コントロールステーション/ユニットおよびモニタリングシステム等用、Maxi TERMI-POINT®、ツイストペア、静電シールド箔

干渉信号

CE Fire

型番 寸法および断面積(mm2) 結束数 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
RD-Y(ST)Y灰
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6.5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11.5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15.5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25.5 485 810

利点

  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による回路のデカップリング

適用範囲

  • RD-Y(ST)Yは、監視システムおよび制御ユニットなどのアプリケーション用のデータ通信ケーブルとして使用されます
  • 測定、制御、安定化技術、発電所や産業用施設の制御室
  • アナログ信号およびデジタル信号(最大約10kHzの周波数)の通信に最適
  • 閉鎖された室内での固定使用向けに設計。

製品の特長

  • アウターシース色: 灰または
    本質安全防爆システム用の青
  • 2ダブルツイストコア(スタークアッド)のバリアント
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • DIN VDE 0815に準拠

製品の構成

  • 7線裸撚線銅導体、
    PVC製の電線絶縁体
  • ツイストペア線心、
    4組のペアが1つに結束されたケーブル、
    層状の結束、
    ナンバリング入り箔を使用してラベルを付けた結束
  • アルミラミネートプラスチック箔静電シールド、錫メッキドレイン線
  • PVC製アウターシース
  • アウターシース色: 灰

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • ペア番号1: a-導体: 青
    b-導体: 赤
    ペア番号2: a-導体: 灰
    b-導体: 黄
  • ペア番号3: a-線心: 緑
    b-線心、茶
    ペア番号4: a-線心: 白
    b-線心、黒

相互キャパシタンス

  • 800 Hz時: ≤ 100 nF/km
    4組の二重線心が入ったケーブルでは、この値を20 %超過する場合があります。

導体抵抗

  • (ループ): ≤ 73.6 Ω/km

ケーブル減衰/減衰

  • 1 kHz時: 約 1.2 dB/km
  • 10 kHz時: 約 2.8 dB/km

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 7.5 x 外径

短距離クロストーク減衰

  • 10 kHzでケーブル長500 mの場合:
    最小 60 dB

試験電圧

  • C/C: 2000V
  • C/S: 2000 V

特性インピーダンス

  • 1 kHz時: 約 370 Ω
  • 10 kHz時: 約 130 Ω

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • MAXI-TERMI-POINT®は、AMPの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。