UNITRONIC® ROBUST S/A FD

高い柔軟性、ハロゲンフリーのセンサー/アクチュエータケーブル - さまざまな化学媒体への耐性

厳しい環境でのセンサー/アクチュエータの配線用ケーブル。 ドローチェーン用、ハロゲンフリー、M8、M12コネクタに接続。

  • 優れた耐薬品性
  • 優れた耐候性
  • 低温でも柔軟性を発揮

Automation & fältinstallation 食品および飲料 屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐寒性 ケーブルベア 耐捻性 耐UV

CE ECOLAB

型番 型指定 寸法(mm²) 外径(mm) 銅指数[kg/km]
7038897
- 4x0.25 4.9 10.2
7038895
- 3 x 0.34 5 9.8
7038894
- 4 x 0.34 5.4 13.1
7038896
- 5 x 0.34 5.9 16

利点

  • 卓越した耐候性、オゾン耐性、UV耐性があり、温度範囲が幅広いため、屋内および屋外における多目的な使用が可能
  • 植物系、動物系、合成系の有機オイル、エマルジョン、グリース、ワックスへの耐性
  • 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却剤に対する優れた耐性
  • 蒸気洗浄に最適
  • アンモニア化合物やバイオガスに対する優れた耐性

適用範囲

  • オートメーションテクノロジー
  • 工作機械製作、医療技術、クリーニング店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下水処理場
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け

製品の特長

  • エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
  • オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396およびHD 605 S2準拠
  • ケーブルベアに最適
  • 耐捻性
  • ハロゲンフリー

適合基準/認可

  • 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対して認定された耐性
  • ECOLAB®
    飲食料品業界における専門的な清掃/消毒分野の業界標準

製品の構成

  • 裸銅による極細撚線
  • 心線絶縁被覆材質:PE
  • カラーコード:
    3ピン: bn 茶、bu 青、bk 黒
    4ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒
    5ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒、gy 灰
  • 特殊TPE製アウターシース
  • アウタージャケットの色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

線心識別コード

  • EN 60947-5-2準拠

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 5 x 外径
  • 固定使用: 3 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+90°C
  • 固定使用: -50°C~+90°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 他のタイプの構成も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。