UNITRONIC® SENSOR FD

ケーブルベアで使用するセンサー/アクチュエータ配線用の柔軟性の高いケーブル、ハロゲンフリー

厳しい環境でのセンサー/アクチュエータの配線用ケーブル。 ドローチェーン用、ハロゲンフリー、M8、M12コネクタに接続。

機械的ストレスが強く、可動条件が厳しい用途

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 難燃性 ハロゲンフリー 機械的抵抗 ケーブルベア 耐UV

CE RU

型番 型指定 寸法(mm²) 外径(mm) 心 / アウターシースの材質 銅指数[kg/km]
UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y 5 x 0.25 4.7 PP/PUR 12
7038868
Lif9Y11Y 8 x 0.25 5.9 PP/PUR 19
7038864
Lif9Y11Y 3 x 0.34 4.6 PP/PUR 9.8
7038865
Lif9Y11Y 4 x 0.34 4.7 PP/PUR 13
UNITRONIC® SENSOR FD - 最適化済み
7038889
Lif9Y11Y 3x0.25 3.6 PP/PUR 7.5
7038890
Lif9Y11Y 4x0.25 3.8 PP/PUR 10.2
7038893
Lif9Y11Y 5 x 0.34 4.5 PP/PUR 16
UNITRONIC® SENSOR FDシールド
7038885
Lif9YC11Y 3 x 0.34 4.3 PP/PUR 19.1
7038886
Lif9YC11Y 4 x 0.34 4.6 PP/PUR 23.5
7038887
Lif9YC11Y 5 x 0.34 5 PP/PUR 27.5

利点

  • 高可動使用向け設計
  • 耐摩耗性
  • 耐水性
  • コンパクトな寸法により省スペース

適用範囲

  • オートメーションテクノロジー
  • センサー/アクチュエータのケーブル配線
  • 機械工学およびプラントエンジニアリング
  • 組立ラインおよび生産ライン

製品の特長

  • 耐UV
  • ハロゲンフリー(VDE 0472-815準拠)
  • 難燃性(IEC UL 1581 FT-2準拠)
  • ケーブルベアに最適
  • 400万の交互曲げサイクル、移動距離10 mまでの用途向けに設計

適合基準/認可

  • UL AWM Style 20549

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • 心線絶縁被覆材質:PP
  • カラーコード:
    3ピン: bn 茶、bu 青、bk 黒
    4ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒
    5ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒、gy 灰
    8ピン: bn 茶、wh 白、gn 緑、ye 黄、gy 灰、pk 桃、bu 青、rd 赤
  • アウターシース: PUR、黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 固定使用: 5 x 外径
  • 可動使用: 10 x 外径

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -25°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 他のタイプの構成も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。