UNITRONIC® SENSOR

センサー/アクチュエータ配線用フレキシブルケーブル

M8、M12コネクタに接続するためのセンサー/アクチュエータ配線用ケーブル。

  • ケーブルの準備が容易
  • UL認証(LifYY A)

Automation & fältinstallation スペース要件 耐UV

CE cRUus

型番 型指定 寸法(mm²) 外径(mm) 心 / アウターシースの材質 UL 銅指数[kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY 3x0.25 3.8 PVC/PVC - 7.5
7038899
LifYY 4x0.25 4.2 PVC/PVC - 10.2
7038900
LifYY 3 x 0.34 4.1 PVC/PVC - 9.8
7038901
LifYY 4 x 0.34 4.4 PVC/PVC - 13
7038902
LifYY 5 x 0.34 4.8 PVC/PVC - 16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A 3x0.25 4.3 PVC/PVC あり 7.5
7038904
LifYY A 4x0.25 4.6 PVC/PVC あり 10.2
7038905
LifYY A 3 x 0.34 4.4 PVC/PVC あり 9.8
7038906
LifYY A 4 x 0.34 4.8 PVC/PVC あり 13
7038907
LifYY A 5 x 0.34 5.2 PVC/PVC あり 16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y 4 x 0.34 4.8 PVC/PUR - 13.1
7038862
LifY11Y 5 x 0.25 4.9 PVC/PUR - 12
0040434
DESINA 4 x 0.34 5.2 PVC/PUR - 13.5

利点

  • 設置が容易(ケーブルトレイ、チューブ、キャビネットを使用)
  • 線剥きと加工が容易
  • コンパクトな寸法により省スペース

適用範囲

  • オートメーションテクノロジー
  • センサー/アクチュエータのケーブル配線

製品の特長

  • DIN 50044に準拠した線心カラーコード
  • 黒バージョン: 耐UV
  • 高機械的ストレスに対応(LifY11Y/Desina®)

適合基準/認可

  • UL認証(LifYY A)

製品の構成

  • 裸銅線による極細撚線
  • 心線絶縁: PVC
  • カラーコード:
    3ピン: bn 茶、bu 青、bk 黒
    4ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒
    5ピン: bn 茶、wh 白、bu 青、bk 黒、gy 灰
  • DESINA® 4x0.34: bn(茶)、wh(白)、bu(青)、bk(黒)
  • アウターシース: PVCまたはPUR
  • シース色: 黒(RAL 9005)
  • DESINA®黄(RAL 1021)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

ピーク動作電圧

  • 300 V (電源用途は不可)

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 8 x 外径

温度範囲

  • PVC/PVC:
    固定使用: -40°C~+80°C
    可動使用: -5°C~+80°C
  • PVC/PUR:
    固定使用: -30°C~+80°C
    可動使用: -10°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。