EPIC® SENSOR CCR

シールド付き丸形ケーブルカプラー、センサーアクチュエータ/PROFIBUS/CANケーブル用など

現地取付可能ラウンドケーブルカプラー、IP67、IDC、CAN / Profibus / センサーアクチュエータアプリケーション、360°シールディング

防水性 干渉信号 機械工学およびプラントエンジニアリング Automation & fältinstallation

DeviceNet CANopen

型番 型指定 ピン数 断面積(mm²) ケーブル径(mm) 定格電圧(V)
円形ケーブルカプラー
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60

  • DeviceNetはODVAの登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

材質

  • コンタクト: CuZn
    接触面: Ni/Au
    刻み面: 亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ
    グリップ本体:亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ

保護等級

  • IP65/IP67

周囲温度(動作)

  • -40°C~+85°C

定格電流(A)

  • 4 A

利点

  • 360 °シールディングによる最大のEMC保護
  • IDCクイック接続技術により容易な現地組立て

適用範囲

  • 既存のケーブルシステムを拡張可能
  • 破損したケーブルのリペアキット

製品の特長

  • 5ピン円形ケーブルカプラー
  • シールドバージョン