UNITRONIC® SENSORバルブ

空き導体終端のバルブコネクタ

センサー/アクチュエータコードセット、空き導体終端のバルブコネクタ、PURハロゲンフリー、3ピン、LED、タイプA、タイプB、タイプC、IP65/IP67

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 組立時間 スペース要件 ケーブルベア 防水性

型番 型指定 ピン数 長さ(m) LED 定格電圧(V) PU
バルブコネクタタイプA (18 mm)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
バルブコネクタタイプA (18mm)、圧力スイッチ用
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LED 24 1
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LED 24 1
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LED 24 1
バルブコネクタタイプB (10 mm)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
バルブコネクタタイプBI (11 mm)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
バルブコネクタタイプC (8 mm)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
バルブコネクタタイプCI (9.4 mm)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

利点

  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 迅速かつ簡単にエラー追跡可能

製品の特長

  • ケーブルベアに最適
  • 保護回路(ダイオード)付き、PEブリッジ(タイプADを除く)
  • LEDステータスインジケータ(黄)付き
    スイッチの状態表示(2つのLED、赤/緑)
  • タグキャリア付属
  • PWISフリー

製品の構成

  • 3または5 x 0.5 mm²
  • 電線識別コード:
    黒地に白のナンバリング +緑/黄
  • アウターシース: PURハロゲンフリー、黒
  • 外径:
    4.5 mm (3ピン)
    5.3 mm (5ピン)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: センサー-アクチュエータパッチコード

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: センサーアクチュエータケーブル

材質

  • コンタクト: CuSn
    接触面: Ag

保護等級

  • IP65/IP67

周囲温度(動作)

  • バルブコネクタ -20°C~+85°C
  • 固定使用 -40°C~+80°C
    可動使用 -20°C~+80°C

定格電流(A)

  • 4 A

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。