J-H(ST)H...BD火災警報ケーブル

赤のアウターシース付きハロゲンフリー設置ケーブル(DIN VDE 0815準拠)

J-H(ST)H...BD - 火災警報設置ケーブル、単線/固定使用、スタークアッド、静電防止箔、ハロゲンフリー/高難燃性、VDE 0815、赤

難燃性 ハロゲンフリー 干渉信号

CE

型番 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
J-H(ST)H...BD火災警報ケーブル
30017798
2 x 2 x 0.8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0.8 11.3 106 250

利点

  • 人や高価な資産の保護に関して、高度な防火要件を満たすために使用
  • 火災発生時には有毒ガスや腐食性ガスの放出を防止し、火災の拡大を防いでください
  • 錫メッキドレイン線付きアルミラミネートプラスチック箔静電シールドにより、高周波、電磁場の干渉を最小限に抑えます
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • この静電シールド付きハロゲンフリーの難燃性設置ケーブルは、加入局での電話、データおよび信号通信のほか、電話システムの構内電話交換機構築に使用されます
  • 乾燥または湿潤な室内のプラスター上、またはプラスターの下への固定使用

製品の特長

  • ハロゲンフリー(EN 50267-2-1/-2準拠)

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 特殊ハロゲンフリー化合物製心線絶縁
  • スタークアッドにツイストされた撚線、
    5組のスタークアッドを撚り合わせた結束、
    層状に撚り合わせた結束
  • 箔ラッピング、
    銅ドレイン線付きアルミラミネート・プラスチックフィルム静電シールド
  • ハロゲンフリー特殊コンパウンド製アウターシース
    アウターシース色:フレームレッド(RAL 3000)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: 信号/電気通信ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0815準拠、
    付録T10を参照

相互キャパシタンス

  • 最大 120 nF/km

カップリング

  • K1: 約 300 pF/100 m
  • K9-12: 約 100 pF/100 m

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 800 V
  • 心 / シールド: 800 V

ループ抵抗

  • 0.6 mm: 最大 130 Ω/km
  • 0.8 mm: 最大 73.2 Ω/km

導体断面積

  • 0.6 mm: 0.28 mm²
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。