J-Y(ST)Y...LG火災警報

DIN VDE 0815準拠の赤いアウターシース付き設置ケーブル

J-Y(ST)Y...LG 火災警報設置ケーブル、単線/固定使用、PVC、層撚り、シールド付き/静電防止箔、VDE 0815、赤、アウタージャケット

干渉信号

CE

型番 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
J-Y(ST)Y...LG火災警報
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006 6 x 2 x 0.8 10.5 62 140
1708010 10 x 2 x 0.8 13.5 102 220

利点

  • このケーブルには、シース上に一定の間隔で「火災警報ケーブル」というフレーズが付いています。したがって、特に火災警報システムへの設置に使用されます。
  • 錫メッキドレイン線付きアルミラミネートプラスチック箔静電シールドにより、高周波、電磁場の干渉を最小限に抑えます
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • この設置ケーブルは信号を送信するために使用されます。
  • 乾燥または湿潤な室内のプラスター上、またはプラスターの下への固定使用
  • 屋外使用の場合、このケーブルはプラスターの下以外には設置できません。

製品の特長

  • 2ペアバージョン(2x2x0.8)はスタークアッドに撚り込まれます
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 裸銅単線
  • PVC製心線絶縁
  • ツイストペア心線、複数のペアの撚線、心線に箔を巻いたケーブル、アルミラミネートプラスチックフィルムと銅ドレイン線で構成される静電シールド
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: フレームレッド(RAL 3000)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: 信号/電気通信ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0815準拠、
    付録T10を参照

カップリング

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

導体断面積

  • 0.8 mm: 0.50 mm²

ケーブル減衰/減衰

  • 0.8 mm: 1.1 dB/km

最小曲げ半径

  • 固定使用:
    10 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 800 V
  • 心 / シールド: 800 V

ループ抵抗

  • 最大 73.2 Ω/km

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。