J-Y(ST)Y...LG室内ケーブル

DIN VDE 0815準拠の設置ケーブル

J-Y(ST)Y...LG 通信用屋内設置ケーブル/情報処理、単線/固定使用、層撚り、静電防止箔、VDE 0815

干渉信号

CE Fire

型番 ダブル線心数 外径(mm) 銅指数[kg/km] 重量[kg/km]
J-Y(ST)Y...LG銅導体0.6 mm
1591301 2 5.5 13 40
1591302 3 6.3 18 50
1591303 4 6.7 24 60
1591304 5 7.2 30 70
1591305 6 7.5 35 80
1591306 8 8 46 90
1591307 10 9 58 110
1591308 12 9.5 71 130
1591310 16 10.5 93 160
1591311 20 11 116 190
1591312 24 11.5 139 220
1591313 30 13 172 280
1591315 50 17 286 430
1591318 100 23 568 850
J-Y(ST)Y...LG銅導体0.8 mm
1591500 1 6 11 40
1591501 2 7 21 60
1591502 3 8.5 31 80
1591503 4 9 41 100
1591505 6 10.5 62 140
1591506 8 11.5 82 170
1591507 10 13 102 220
1591508 12 14 123 250
1591511 20 16.5 204 380
1591512 24 19 244 460
1591515 50 25.5 506 900

利点

  • 屋内電話線でアナログまたはデジタル信号を伝送します
  • 錫メッキドレイン線付きアルミラミネートプラスチック箔静電シールドにより、高周波、電磁場の干渉を最小限に抑えます
  • ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による
    回路のデカップリング

適用範囲

  • エレクトロニクスおよび測定、制御および信号アプリケーションで使用する接続ケーブル
  • 情報および通信用途では、次の接続を設置できます。電話、テレファックス、テレックス、郵便業務用標準モデム、防犯火災警報システム(火災警報ケーブルなど)、通信およびページングシステム、アクセスコントロール、時間およびデータ制御システム
  • 乾燥および湿潤な室内で使用可能(プラスターの上および下での固定使用)

製品の特長

  • 2ペアバージョン = スタークアッドケーブルデザイン
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可

  • DIN VDE 0815準拠タイプJ-Y(ST)Y...LG

製品の構成

  • 裸銅単線
  • PVC製心線絶縁
  • ツイストペア心線、複数のペアの撚線、心線に箔を巻いたケーブル、アルミラミネートプラスチックフィルムと銅ドレイン線で構成される静電シールド
  • PVC製アウターシース
    アウターシース色: ぺブルグレー(RAL 7032)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: 信号/電気通信ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: 電気通信ケーブル

線心識別コード

  • VDE 0815準拠、
    付録T10を参照

カップリング

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

導体断面積

  • 0.6 mm: 0.28 mm²
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

ケーブル減衰/減衰

  • 0.6 mm: 1.7 dB/km
  • 0.8 mm: 1.1 dB/km

最小曲げ半径

  • 固定使用: 10 x 外径

試験電圧

  • 心 / 心: 800 V
  • 心 / シールド: 800 V

ループ抵抗

  • 0.6 mm: 最大 130 Ω/km
  • 0.8 mm: 最大 73.2 Ω/km

温度範囲

  • 不連続の可動使用: -5°C~+50°C
  • 固定使用: -30°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。