サーキュラーコネクタ用EPIC®アクセサリ

サーキュラーコネクタ用EPIC®アクセサリ、サイズに適合

型番 製品の説明 インサート ピース / PU
75007810
M23-LS1 A、B、F、G保護キャップ A1、B1、B2、F6、F7、G4、G5、G6用プラスチックキャップ 20
75007710
M23 / LS1 D保護キャップ D6、A6用プラスチックキャップ 20
75018010
M23 A、B保護キャップ、止めラグが付いたプラスチックコード付き A1、A3、B1、B2の金属キャップ 20
75018411
M23 A、B保護キャップ、止めラグが付いたプラスチックコード付き A1、A3、B1、B2の金属キャップ 5
75018110
M23 A、B保護キャップ、プラスチックループコード付き A1、A3、F6、F7、G4、G5の金属キャップ 20
75018412
M23 A、B保護キャップ、プラスチックループコード付き A1、A3、F6、F7、G4、G5の金属キャップ 5
75018410 M23 Dネジキャップ、プラスチックコード、ループ付き D用金属製ネジキャップ 20
75018310
LS1 A、G、Fスクリューキャップ、ループ付きプラスチックコード A1、A3、F6、F7、G4、G5の金属キャップ 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 すべての統合M23ケーブルグランド用 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 統合ケーブルグランド8.5~11mm、10.5~15.5mm用 1
44420568
- - 10

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けキャップ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: キャップ(産業用コネクタ)

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。