丸型コネクタ用EPIC®コンタクト

EPIC® M23、LS1用コンタクト、サイズに適合

cRUus VDE監査済み

型番 型指定 バージョン 設計用 ピース / PU
44423356
- - - 100
44423357
- - - 100
オス型コンタクト
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LSI A1、A3、G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LSI A1、A3、G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6、F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6、F7 100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LSI A1、A3、G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LSI A1、A3、G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6、F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm オス型 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6、F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm オス型 4.0 mm² LS1 F6、F7 100
オス型コンタクト
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² M23インサート(D-Subではない) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm オス型 0.14 - 1.0 mm² M23インサート(D-Subではない) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm オス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm オス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm オス型 圧着 M23インサート(D-Subではない) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm オス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm オス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 100
メス型コンタクト
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 スロット 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm メス型 スロットはんだ M23インサート(D-Subではない) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm メス型 スロットはんだ M23インサート(D-Subではない) 100
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² M23インサート(D-Subではない) 10
72401600
- 2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² M23インサート(D-Subではない) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm メス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm メス型 はんだ M23インサート(D-Subではない) 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm メス型 双曲面 0.14 - 1.0 mm² インサートM23 (D-Subではない)、LS1 D6、A6 100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm メス型 双曲面 4 mm² タイプD6、A6用 10
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm メス型 双曲面 4 mm² タイプD6、A6用 100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2 mm メス型 1.0 - 2.5 mm² LS1 D6、A6 1
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm メス型 バネ 0,5-2,5mm² LS1 D6、A6 100
2mmコンタクト、メス型
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm メス型 バネ 0,5-2,5mm² LS1 D6、A6 10

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクト

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: コンタクト(産業用コネクタ)

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。