EPIC®ツールおよびアクセサリ

M23サーキュラーコネクタ用インサート

EPIC®サーキュラーコネクタ用ツールおよびアクセサリ

型番 型指定 説明 ピース / PU
ツール
11148000
圧着工具 ツールケース(ロケーターなし) 1
11148001
4-マンドレルデジタル圧着工具 ツールケース(ロケーターなし) 1
11148002
圧着機 5 - 10 barの空気圧式、ロケーターは含まれません 1
11148300
圧着工具LS1、M23のロケーター - 1
75017400
LS1取り外し工具、1 mmコンタクト用 ハウジングタイプA、G 1
75017500
LS1取り外し工具、2 mmコンタクト用 ハウジングタイプA、G 1
44420078
M23取外し工具、インサート用 ハウジングタイプA、B、G、O 1

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: 圧着工具 圧着端子、端末スリーブ、シールド接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: 圧着工具ケーブルラグ/コネクタ、コンダクタエンドスリーブ、シールド接続

温度範囲

  • -25°C~最大+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。