POWERLOCK BOX C*

丸型コネクタ、サーボモータおよび電源用

POWERLOCK BOX 660Aバージョン、19 Zollスロット用、ボックスの順次のはめ合わせとロック機能による安全性

接続が不正に外されることを防ぐためにロック可能

防水性 信頼性 堅牢 最適なストレインリリーフ効果 幅広いクランプ範囲

VDE audited

型番 製品の説明 固定タイプ ピン構成
POWERLOCK BOX、コンタクト付きパネル取付ベース (M12スレッドポスト)
タイプPOWERLOCK A1、パネルマウントボックス、コンタクト用ドレイン(M12ネジポスト付き)
44420288
POWERLOCK BOX A1 C Ø 6.5 mm (4x) 4+PE
POWERLOCK BOX A1、パネル取付ベース、カバー付き、M12スレッドポスト付きドレイン
44420289
POWERLOCK BOX A1 CD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE
POWERLOCK BOX A6、パネル取付ベース、M12ネジポスト付きソース
44420284
POWERLOCK BOX A6 C Ø 6.5 mm (4x) 4+PE
POWERLOCK BOX A6、パネル取付ベース、カバー付き、M12ネジポスト付きソース
44420285
POWERLOCK BOX A6 CD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: サーキュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: 丸型コネクタ (産業用コネクタ)

定格電圧(V)

  • 1000V

定格電流(A)

  • 最大圧着660 A

汚染度

  • 3

コンタクト

  • 圧着端子: 銅、銀メッキ

コンタクト数

  • 4 + PE

終端処理方法

  • 圧着端子: 35~240 mm²

保護等級

  • IP 65 (ラッチ)

機械の運転サイクル

  • 500

温度範囲

  • -25°C ... +85°C

利点

  • 正しい順序でのコネクタ(PE、N、L1、L2、L3)の接続および取外しが可能
  • プラグ接続の誤りを防止するため、すべての色に異なるカラーコードが使用されています
  • IP 20指先保護
  • サーキットブレーカまたはアラームサーキットに接続可能なマイクロスイッチ統合

適用範囲

  • 代替エネルギーの設置
  • 移動および固定配電
  • モーター、トランス、および発電機の接続
  • 照明および音響技術

製品の特長

  • 付属: M12スレッドポスト付きコンタクト
  • ケーブルコネクタ、マイクロスイッチ用(オプション)
  • 19インチハウジング、高さ単位2HE/2U

ハウジング

  • シールセキュリティカバーはオプションです