EPIC® SIGNAL M23キット8+1極

CE VDE cRUus

単純な注文; 発注ミスなし; ; 互換性のあるコンポーネントを含むパック済みのキット

技術データ

区分 ETIM 5

定格電圧(V)

定格電流(A)

コンタクト数
8 + 1

75009698, EPIC KIT M23 D6 N 8+1P BLM
75009698, EPIC KIT M23 D6 N 8+1P BLM

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1ピンはんだ端子メス型インサート
  • 最大断面積1.0 mm² (2 mm Øコンタクト、最大2.5 mm²)
  • P部品、左に回転、反時計回り (差込図)
  • D6ケーブルコネクタ、クランプ範囲7.0~13.5 mm
型番 ピース / PU
75009698
1
75009701, EPIC KIT M23 F6 N 8+1E SLM
75009699, EPIC KIT M23 A1 N 8+1E SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1ピンはんだ端子オス型インサート
  • 最大断面積1.0 mm² (2 mm Øコンタクト、最大2.5 mm²)
  • E部品、右に回転、時計回り (差込図)
  • A1パネルマウントボックス、前壁取付
型番 ピース / PU
75009699
1
75009701, EPIC KIT M23 F6 N 8+1E SLM
75009700, EPIC KIT M23 A3 N 8+1 SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1ピンはんだ端子オス型インサート
  • 最大断面積1.0 mm² (2 mm Øコンタクト、最大2.5 mm²)
  • E部品、右に回転、時計回り (差込図)
  • A3パネルマウントボックス、アングルおよび回転式、前壁取付
型番 ピース / PU
25009700
1
75009701, EPIC KIT M23 F6 N 8+1E SLM
75009701, EPIC KIT M23 F6 N 8+1E SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1ピンはんだ端子オス型インサート
  • 最大断面積1.0 mm² (2 mm Øコンタクト、最大2.5 mm²)
  • E部品、右に回転、時計回り (差込図)
  • F6ケーブルカプラー、クランプ範囲7.0~13.5 mm
型番 ピース / PU
75009701
1