リール梱包のコンタクトD-Sub用の圧着工具

EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用

型番 製品の説明 バージョン 注記 ピース / PU
ツール
11158400
圧着工具 ツールケース 圧着ダイが付属、
コンタクトH-D 1.0 D-Sub用(0.08~0.56 mm²)
1

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: 圧着工具 圧着端子、端末スリーブ、シールド接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: 圧着工具ケーブルラグ/コネクタ、コンダクタエンドスリーブ、シールド接続

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。