EPIC® MC同軸コンタクト

EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用

同軸ケーブルの内部導体および外部カラーは、コンタクトにはんだ付けされています。

  • 50および75Ωのコンタクトの選択
  • すべてのコンタクトは高品質金メッキです。

CSA RU

型番 製品の説明 コンタクトタイプ 表面 ケーブルタイプ ピース / PU
はんだ端子
44429018
EPIC® MC SLEM 50 Ω RG58CU オス型 Au RG 58 CU 10
44429017
EPIC® MC BLEM 50 Ω RG58CU メス型 Au RG 58 CU 10
44429020
EPIC® MC SLEM 75 Ω RG180BU オス型 Au RG 180 BU 10
44429019
EPIC® MC BLEM 75 Ω RG180BU メス型 Au RG 180 BU 10
44429022
EPIC® MC SLEM 75 Ω RG187AU オス型 Au RG 187 AU 10
44429021
EPIC® MC BLEM 75 Ω RG187AU メス型 Au RG 187 AU 10
はんだ/圧着接続
11214200
MC SLEM COAX MALE オス型 Au RG 58 1
11219200
MC BLEM COAX FEMALE メス型 Au RG 58 1

製品の特長

  • はんだ端子: COAXケーブルの内部導体と外部スリーブは、はんだ付けによって終端処理されます

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクト

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: コンタクト(産業用コネクタ)

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。