EPIC® H-Qプラスチック製パネルベースアングル

EPIC® H-Qパネルベースアングル、プラスチック製ハウジング(H-Q角形コネクタシリーズ用)

耐食性 軽量 最適なストレインリリーフ効果

型番 製品の説明 ピース / PU
H-Qハウジング – アングル、パネル取付ベースハウジング
44420529 H-Q WAG P 1

利点

  • プラスチック製または金属製のバージョンハウジング。有効な空間が最小限の場所の電源向け
  • 一体型ケーブルグランド用ネック、特殊なH-Qケーブルグランドで使用
  • 金属ハウジングEMCケーブルグランドを使用(オプション)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: ハウジング(産業用コネクタ)

材質

  • ハウジング: 熱可塑性プラスチック、灰色
    レバー: 金属製

保護等級

  • IP 66

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。