EPIC® MCダミーモジュール

組み合わされたアセンブリにより高い柔軟性が保証されます。機械およびプラントエンジニアリングの用途や、印刷機およびスライドイン技術の用途に適しています。

ブラインドモジュールは後で使用するスペースの確保に理想的です。印刷機や制御システムに最適です。

将来的な拡張用の置き換えダミーモジュール

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 風力エネルギー

型番 製品の説明 コンタクトタイプ スロット ピース / PU
ダミーモジュール
10399400
MCS 0 Blind オス型 1 10
10399500
MCB 0 Blind メス型 1 10

利点

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適

適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 印刷機
  • 制御エンジニアリング

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

温度範囲

  • -40°C ~ +100°C、短時間最大+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。