EPIC® MCモジュール: 汎用バス

組み合わされたアセンブリにより高い柔軟性が保証されます。機械およびプラントエンジニアリングの用途や、印刷機およびスライドイン技術の用途に適しています。

汎用バスモジュールはネジ端子を備えており、制御システムや照明および音響システムでの使用に適しています。

  • シールド付きデータケーブル用コネクタ
  • モジュールをすばやく取り外すためのレバー

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 風力エネルギー

型番 製品の説明 コンタクトタイプ 動作コンタクト数 スロット ピース / PU
モジュール: 汎用バス
10390600
EPIC® MCS 4 SS オス型 4 + シールド 1 5
10390700
EPIC® MCS 4 BS メス型 4 + シールド 1 5

利点

  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適

適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • 制御エンジニアリング

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

定格電圧(V)

  • 30V

定格電流(A)

  • 1 A

汚染度

  • 3

コンタクト

  • 銅合金、金メッキ

コンタクト数

  • 4 + シールド

終端処理方法

  • ネジ端子: 0.08~-1.5 mm²

機械の運転サイクル

  • 100

温度範囲

  • -20 °C ... +85 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。