EPIC® MH Clip

1つのコネクタにインサートを組み合わせて使用することによる高い柔軟性

  • モジュラーコネクタシステム、市販規格に適合
  • 他社製モジュール用アダプタクリップ

機械工学およびプラントエンジニアリング レール ソーラーエネルギー 風力エネルギー 組立時間

型番 製品の説明 ピース / PU
44423264
EPIC® MH Clip 20

利点

  • EPIC® MHクリップ(EPIC® MHフレームへの他社製モジュール取付用)
  • EPIC® MHシステムは市販規格製品で使用可能です
  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 鉄道用途
    - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット産業
  • プラントエンジニアリング
  • 再生可能エネルギー
  • 鉄道用途/車両の組立

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

温度範囲

  • -40°C
  • +125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。