EPIC® MH BUS

1つのコネクタにインサートを組み合わせて使用することによる高い柔軟性

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • モジュラーコネクタシステム、市販規格に適合
  • データおよび信号通信用シールド付きモジュール

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング レール 風力エネルギー

cRUus PROFINET

型番 製品の説明 コンタクトタイプ 動作コンタクト数 スロット ピース / PU
EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus オス型 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus メス型 2 2 10

利点

  • データおよび信号通信用シールド付きモジュール
  • EPIC® MHシステムは市販規格製品で使用可能です
  • 圧着接続による永続的な耐振コンタクト
  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 鉄道用途
    - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット産業
  • プラントエンジニアリング
  • 再生可能エネルギー
  • 鉄道用途/車両の組立

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: モジュラーコネクタ (産業用コネクタ)

定格電圧(V)

  • 50

定格インパルス電圧

  • 0.8 kV

定格電流(A)

  • 10

汚染度

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

終端処理方法

  • 圧着端子: 0.14~2.5 mm²

材質

  • PA

機械の運転サイクル

  • 500

認定

  • UL試験済み:
    ULファイル番号: E75770

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。