EPIC® MH D-SUB

組み合わされたアセンブリにより高い柔軟性が保証されます。機械およびプラントエンジニアリングの用途や、印刷機およびスライドイン技術の用途に適しています。

EPIC® MH D-SUB

  • マーケット規格に適合したモジュラーコネクタシステム
  • D-SUBコネクタ(9ピンまたは15ピン)

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング レール 風力エネルギー

型番 製品の説明 コンタクトタイプ 動作コンタクト数 スロット ピース / PU
EPIC® MH D-SUB 9ピン
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM オス型 - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM メス型 - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15ピン
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM オス型 - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM メス型 - 1 10

利点

  • 信号・データ伝送用D-Subモジュール
  • コンタクトは別売

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット産業
  • プラントエンジニアリング
  • 風力などの再生可能エネルギー発電所
  • 鉄道用途/車両の組立

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ(産業用コネクタ)

定格電圧(V)

  • 250V

定格インパルス電圧

  • 0.8 kV

定格電流(A)

  • 3

汚染度

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

コンタクト数

  • 9
  • 15

材質

  • PA

機械の運転サイクル

  • 500

温度範囲

  • -40°C ... +85°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。