EPIC® MH Gigabit Modul

組み合わされたアセンブリにより高い柔軟性が保証されます。機械およびプラントエンジニアリングの用途や、印刷機およびスライドイン技術の用途に適しています。

EPIC® MH Gigabit Modul

  • マーケット規格に適合したモジュラーコネクタシステム
  • イーサネットデータ用ギガビットモジュールは、Cat.7最大で10 GBit/s

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング レール 風力エネルギー

PROFINET

型番 製品の説明 コンタクトタイプ スロット ピース / PU
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small オス型 1 1
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit small メス型 1 1
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit medium オス型 1 1
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit medium メス型 1 1
EPIC® MH Gbit用絶縁ケース
44423276
EPIC® MHS Gigabit オス型 1 10
44423277
EPIC® MHB Gigabit メス型 1 10
EPIC® MH Gbit用メタルボディコンタクト
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN オス型 - 10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND オス型 - 10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN メス型 - 10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND メス型 - 10
EPIC® MH Gbit用ケーブルクランプ
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

利点

  • イーサネットCat.7 CUケーブルと組み合わせたギガビットモジュールは、最大伝送レート10GBit/S(IEEE 802.3に準拠)を保つために各対シールドされています。
  • EPIC® MHシステムは市販規格製品で使用可能です
  • 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
  • 鉄道用途
    - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4

適用範囲

  • 産業用機械およびプラントエンジニアリング
  • インダストリー4.0
  • ロボット産業
  • 再生可能エネルギー
  • 鉄道用途/車両の組立

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ

定格電圧(V)

  • 50

定格インパルス電圧

  • 0.8 kV

定格電流(A)

  • 5

可燃性

  • UL94 V-0

コンタクト数

  • 8

材質

  • PA ポリアミド
  • 亜鉛ダイカスト

機械の運転サイクル

  • 500

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。