EPIC® MH LWL Modul LC

組み合わされたアセンブリにより高い柔軟性が保証されます。機械およびプラントエンジニアリングの用途や、印刷機およびスライドイン技術の用途に適しています。

.

  • 1モジュールに6個の光ファイバーLCコネクタを取付できる光ファイバモジュール
  • マーケット規格に適合したモジュラーコネクタシステム

PROFINET EtherNetIP

型番 製品の説明 コンタクトタイプ 動作コンタクト数 スロット ピース / PU
44423340
EPIC® MHS 6 LWL LC オス型 6 1 1
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LC メス型 6 1 1

利点

  • 1モジュールに6個の光ファイバーLCコネクタを取付できる光ファイバモジュール
  • 光ファイバデータではEMCの影響なし
  • EPIC® MH LWLモジュールはマーケットスタンダードに適合
  • 直接接続と接続の正確な位置決めのための1つのモジュールに統合されたカップリング要素(スリーブ)????
  • 鉄道用途
    - 鉄道車両の防火: EN 45545-2準拠試験 要件セットR22およびR23 危険レベルHL1、HL2およびHL4

適用範囲

  • 機械工学
  • 再生可能エネルギー
  • 試験装置施設
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立

可燃性

  • UL94 V-0

コンタクト数

  • 6

材質

  • PA ポリアミド

機械の運転サイクル

  • 500

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。