EPIC® MH Potential set

1つのコネクタにインサートを組み合わせて使用することによる高い柔軟性

EPIC® MHマルチフレームの潜在的なバネ

EPIC® MHマルチフレームの潜在的なバネ

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング レール 風力エネルギー

型番 製品の説明 コンタクトタイプ ピース / PU
44423265
EPIC® MHS Potential Set オス型 20
44423275
EPIC® MHB Potential Set メス型 20

利点

  • EPIC® MHマルチフレームの潜在的なバネ
  • EPIC® MH BUSモジュールでの使用
  • EPIC® MH BUSモジュールではバネを2つ使用可能

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット産業
  • プラントエンジニアリング
  • 再生可能エネルギー
  • 鉄道用途/車両の組立

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクト

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: コンタクト(産業用コネクタ)

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。