EPIC® ULTRA KIT H-B 6

CSA RU

EMC保護; 耐食性; Push-In inserts - fast and easy tool free connection technology

技術データ

区分 ETIM 5

区分 ETIM 6

定格電圧(V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600V

定格電流(A)
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

可燃性
UL94 V-0

コンタクト数
6 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TG LB 9-17

Characteristics

  • オス型インサート EPIC® H-BE 6 プッシュイン端子
  • EMC対策コネクタ EPIC® ULTRA H-B 6
  • 一体型SKINTOP® ケーブルグランド
型番 ピース / PU
75009734
-
EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TS LB 9-17

Characteristics

  • オス型インサート EPIC® H-BE 6 プッシュイン端子
  • EMC対策コネクタ EPIC® ULTRA H-B 6
  • 一体型SKINTOP® ケーブルグランド
型番 ピース / PU
75009735
-
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP AG LB

Characteristics

  • メスインサート EPIC® H-BE 6 プッシュイン端子
  • EMC対策コネクタ パネルマウント:EPIC® ULTRA H-B 6
型番 ピース / PU
75009736
-
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP SGR LB 9-17

Characteristics

  • メスインサート EPIC® H-BE 6 プッシュイン端子
  • EMC対策こねくた サーフェイスマウント:EPIC® ULTRA H-B 6
  • 一体型SKINTOP® ケーブルグランド
型番 ピース / PU
75009737
-