MC同軸コンタクト用EPIC®ツール

EPIC®角形コネクタのインサートおよびモジュール用

同軸コンタクトには特殊工具が必要です。そのため、専用の圧着ペンチまたは取り外し工具を使用してください。

型番 製品の説明 インサート バージョン 注記 ピース / PU
ツール
11147000
圧着工具 圧着ダイなし、ロケーターなし ツールケース - 1
11147001
圧着機 圧着ダイなし、ロケーターなし 空気圧式、5 - 10 bar - 1
11147130
圧着ダイ - 対応圧着工具
11147000、11147001
同軸コンタクト11214200、11219200用 1
11171100
- - - コンタクト: MC 3.6機械加工 1

製品の特長

  • ロケーターと圧着ダイは、圧着工具11147000および圧着機11147001と組み合わせます

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。