EPIC® SOLAR TOOL

1つのツールに3つの断面

ソーラーコネクタ用の特殊工具は、3種類のケーブル断面積に対応する圧着ダイとロケーターで構成されています。

1つのツールに3つの断面

型番 製品の説明 断面積(最小)(mm²) 断面積(最大)(mm²) PU
圧着ダイ
44428995
EPIC® SOLAR Tool DIE 2.5、4、6 mm² 2.5 6 1
44428996
EPIC® SOLAR Tool LOC 2.5、4、6 mm² 2.5 6 1
44428243 EPIC® SOLAR Tool DIE 4、6、10mm² 4 10 1
44428244 EPIC® SOLAR Tool LOC 4、6、10mm² 4 10 1

適用範囲

  • 現場での光電池コネクタEPIC® SOLAR 4の圧着

製品の特長

  • ケーブル断面積2.5 mm²~10 mm²用圧着ダイ(DIE)
  • 安全かつ正確に圧着コンタクトを配置するためのロケーター(LOC)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: 圧着工具 圧着端子、端末スリーブ、シールド接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: 圧着工具ケーブルラグ/コネクタ、コンダクタエンドスリーブ、シールド接続

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。