FLEXIMARK®カラー(スナップオン)

FLEXIMARK®カラー、アセンブリ前後の電線のマーキング用

  • スナップオン機構により、取付け後の装着が可能
  • Snap-On 2-3、5/15、FLEXIMARK®サンプルバッグ(製品番号M32511)に同梱

難燃性 ハロゲンフリー

型番 型指定 長さ (mm) ケーブル径(mm) PUごとのマーカー数 PU
FLEXIMARK®カラー(スナップオン)
83252650
FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
FLEXIMARK®カラー スナップオン8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

利点

  • スクラッチ保護を強化
  • 耐性および柔軟性保護
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)

製品の特長

  • UL 94 V0準拠の高難燃性

注記

  • LMBラベルに適したマーキングカラー

付属

  • ラベルを使用しないマーキングカラー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

製品の色

材質

  • ハロゲンフリーポリエチレン

温度範囲

  • -40°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。