GOFアダプタ

ガラス光ファイバーケーブル用アクセサリ、コネクタタイプLC、SC、ST用アダプタ

ST、LC、SCなどの光コネクタの接続用アダプタ。各種バージョンで制作可能

型番 型指定
シングルモード
29410999
GOFアダプタDuplex SCシングルモード、青/4PC
29410989
GOFアダプタDuplex SCシングルモード、APC、緑/4PC
29430999
GOFアダプタDuplex LCシングルモード、青/4PC
29430989
GOFアダプタDuplex LCシングルモード、APC、緑/4PC
29420999
GOFアダプタSimplex ST(BFOC)シングルモード/4PC
29421999
GOFアダプタDuplex ST-SCシングルモード/4PC
マルチモード
29410199
GOFアダプタDuplex SCマルチモード、ベージュ/4PC
29430199
GOFアダプタDuplex LCマルチモード、ベージュ/4PC
29420199
GOFアダプタSimplex ST(BFOC)マルチモード/4PC
29421199
GOFアダプタDuplex ST-SCマルチモード/4PC

製品の特長

  • これらのカップリングにより、グラスファイバーコネクターが同一または異なるコネクタータイプに接続されます。

適合基準/認可

  • LCはIEC規格61754-20に適合
  • SCはIEC規格61754-4に適合
  • STはIEC規格61754-2に準拠しています
  • IEC、EIA/TIA規格に準拠

製品の構成

  • ジルコニアスリーブ
  • LCおよびSCアダプタは、緑(シングルモードAPC)、青(シングルモードPC)、および灰(マルチモード)があります。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーカプラー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーカプラー

減衰

  • 減衰(dB) < 0.2
  • リピータビリティ
    1000回(dB) < 0.2

温度範囲

  • 動作
    LC: -25°C~70°C
    SC: -40°C~75°C
    ST: -40°C~85°C
  • 湿度95%
    可燃性UL 94 V-0

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。